***spare part*** SINAMICS S150 CompactFlash card firmware version V04.04.00.12
Notes
Artikkelnummer |
6SL3054-2EE00-1BA0 |
Produktbeskrivelse |
***spare part*** SINAMICS S150 CompactFlash card firmware version V04.04.00.12
|
Produktgruppe |
Ikke tilgjengelig |
Produktstatus |
PM490:Produkt ikke lenger solgt |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 01.06.2022 |
Notes |
|
Erstatningsprodukt: |
6SL3054-2EJ00-1BA0 |
Beskrivelse på erstatningsprodukt |
SINAMICS S150 CompactFlash card Firmware version V04.08 |
Prisgruppe |
3D0 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
ECCN : 3A991X / AL : 3D225 |
Leveringstid eks. transport |
På forespørsel |
Nettovekt (kg) |
0,012 Kg |
Forpakningens mål |
Ikke tilgjengelig |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
887621043490 |
Tolltariffkode |
85235190 |
Katalog |
D21.3LD |
Fabrikkgruppe |
4923 |
Group Code |
P122 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 06.03.2019 |
Produktklasse |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Forpliktelse for retur |
Nei |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|