SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimér
6SL3054-2EE00-1BA0
Ingen bilde tilgjengelig
***spare part*** SINAMICS S150 CompactFlash card firmware version V04.04.00.12
Notes
Produktet er ikke tilgjengelig lenger. Erstatningsprodukt:
6SL3054-2EJ00-1BA0 Sammenlign produkter
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3054-2EE00-1BA0
Produktbeskrivelse ***spare part*** SINAMICS S150 CompactFlash card firmware version V04.04.00.12
Produktgruppe Ikke tilgjengelig
Produktstatus PM490:Produkt ikke lenger solgt
PLM Effective Date Produktet er utgått 01.06.2022
Notes
Produktet er ikke tilgjengelig lenger. Erstatningsprodukt:
6SL3054-2EJ00-1BA0 Sammenlign produkter
Informasjon om erstatningsproduktet
Erstatningsprodukt: 6SL3054-2EJ00-1BA0
Beskrivelse på erstatningsprodukt SINAMICS S150 CompactFlash card Firmware version V04.08
Prisinformasjon
Prisgruppe 3D0
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport ECCN : 3A991X / AL : 3D225
Leveringstid eks. transport På forespørsel
Nettovekt (kg) 0,012 Kg
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC 887621043490
Tolltariffkode 85235190
Katalog D21.3LD
Fabrikkgruppe 4923
Group Code P122
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 06.03.2019
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Forpliktelse for retur Nei
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
  Ikke tilgjengelig
|
Loading Spice Documents...
;