SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimér
6SL3072-4EA02-0XG0
Product
SINAMICS STARTDRIVE V14 SP1, OSD / software download. TIA Portal Engineering and Commissioning tool for SINAMICS G120, G120C, G120D, G120P, G110M frequency converter German, English, Spanish, French, Italian and Chinese (simplified), incl. Single License
Notes
Dette er et produkt som må lastes ned Dette er et produkt som må lastes ned
Produktet er ikke tilgjengelig lenger. Erstatningsprodukt:
6SL3072-4KA02-0XG0 Sammenlign produkter
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3072-4EA02-0XG0
Produktbeskrivelse SINAMICS STARTDRIVE V14 SP1, OSD / software download. TIA Portal Engineering and Commissioning tool for SINAMICS G120, G120C, G120D, G120P, G110M frequency converter German, English, Spanish, French, Italian and Chinese (simplified), incl. Single License
Produktgruppe SINAMICS Startdrive commissioning tool
Produktstatus PM490:Produkt ikke lenger solgt
PLM Effective Date Produktet er utgått 01.04.2024
Notes
Dette er et produkt som må lastes ned Dette er et produkt som må lastes ned
Produktet er ikke tilgjengelig lenger. Erstatningsprodukt:
6SL3072-4KA02-0XG0 Sammenlign produkter
Informasjon om erstatningsproduktet
Erstatningsprodukt: 6SL3072-4KA02-0XG0
Beskrivelse på erstatningsprodukt SINAMICS Startdrive Basic V19, OSD / software download. TIA Portal engineering and commissioning tool for SINAMICS drives. German, English, Spanish, French, Italian and Chinese (simplified), including single license ******************************* email address required for delivery
Prisinformasjon
Prisgruppe 7SW
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 1 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,001 Kg
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode Ikke tilgjengelig
Katalog D21MC
Fabrikkgruppe X087
Group Code R221
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is RoHS-compliant
Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-02-31-92
eClass 6 27-02-92-90
eClass 7.1 27-02-92-90
eClass 8 27-02-92-90
eClass 9 27-02-31-92
eClass 9.1 27-02-31-92
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
ETIM 9 EC002025
IDEA 4 5109
UNSPSC 15 39-12-20-04
|
;