***spare part*** SINAMICS S120 Single Motor Module input: 600 V DC output: 400 V 3AC, 60 A type of construction: booksize internal air cooling optimized pulse patterns and support of the extended Safety Integrated functions including DRIVE-CLiQ cable
Notes
Erstatningsprodukt: Successor product 6SL3120-1TE26-0AC0 SIOS 109759676
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Artikkelnummer |
6SL3120-1TE26-0AA3 |
Produktbeskrivelse |
***spare part*** SINAMICS S120 Single Motor Module input: 600 V DC output: 400 V 3AC, 60 A type of construction: booksize internal air cooling optimized pulse patterns and support of the extended Safety Integrated functions including DRIVE-CLiQ cable
|
Produktgruppe |
Ikke tilgjengelig |
Produktstatus |
PM410:Produkt kun tilgjengelig som reservedel |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 01.10.2020 |
Notes |
Erstatningsprodukt: Successor product 6SL3120-1TE26-0AC0 SIOS 109759676
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
|
Prisgruppe |
7A7 |
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
9,700 Kg |
Forpakningens mål |
Ikke tilgjengelig |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4025515014904 |
UPC |
662643432886 |
Tolltariffkode |
85044086 |
Katalog |
D21MC |
Fabrikkgruppe |
9485 |
Group Code |
R2S3 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 08.03.2017 |
Produktklasse |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Forpliktelse for retur |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|