***spare part*** SINAMICS S120 converter Power Module PM340 input: 200-240 V 1AC, 50/60 Hz output: 3AC 2.3 A (0.37 kW) type of construction: blocksize frame size FSA internal air cooling
Notes
Erstatningsprodukt: Phase-out product! See SIOS notification 109748623
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Artikkelnummer |
6SL3210-1SB12-3UA0 |
Produktbeskrivelse |
***spare part*** SINAMICS S120 converter Power Module PM340 input: 200-240 V 1AC, 50/60 Hz output: 3AC 2.3 A (0.37 kW) type of construction: blocksize frame size FSA internal air cooling
|
Produktgruppe |
Ikke tilgjengelig |
Produktstatus |
PM410:Produkt kun tilgjengelig som reservedel |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 01.10.2019 |
Notes |
Erstatningsprodukt: Phase-out product! See SIOS notification 109748623
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
|
Prisgruppe |
3A2 |
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
1,200 Kg |
Forpakningens mål |
Ikke tilgjengelig |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4042948660041 |
UPC |
662643259124 |
Tolltariffkode |
85044085 |
Katalog |
D21MC |
Fabrikkgruppe |
9486 |
Group Code |
R2S3 |
Opphavsland |
Storbritannia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 13.02.2017 |
Produktklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Forpliktelse for retur |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|