SINAMICS V20 200-240V 1AC -10/+10% 47-63Hz rated power 1.1 kW with 150% overload for 60 sec. unfiltered I/O: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AQ fieldbus: USS/MODBUS RTU with built-in BOP protection: IP20/ UL open size: AC 90x160x147(WxHxD)
Artikkelnummer |
6SL3210-5BB21-1UV1 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS V20 200-240V 1AC -10/+10% 47-63Hz rated power 1.1 kW with 150% overload for 60 sec. unfiltered I/O: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AQ fieldbus: USS/MODBUS RTU with built-in BOP protection: IP20/ UL open size: AC 90x160x147(WxHxD)
|
Produktgruppe |
SINAMICS V20 basic converters |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
350 |
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
1,200 Kg |
Forpakningens dimensjon |
106,00 x 207,00 x 164,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4042948676950 |
UPC |
804766663154 |
Tolltariffkode |
85044095 |
Katalog |
SINAMICS V20 |
Fabrikkgruppe |
5680 |
Group Code |
R220 |
Opphavsland |
Kina |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 05.07.2010 |
Produktklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
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
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|