SINAMICS G110M Control Unit CU240M PN Q PROFINET with plug-in connections 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/KTY connection EM brake control Degree of protection IP65 Ambient temperature -10 to +55 °C 105x 171x 216 (HxWxD) without Power Module
Notes
Erstatningsprodukt: SIOS ID 109799753
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Artikkelnummer |
6SL3544-0PB02-1FA0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS G110M Control Unit CU240M PN Q PROFINET with plug-in connections 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/KTY connection EM brake control Degree of protection IP65 Ambient temperature -10 to +55 °C 105x 171x 216 (HxWxD) without Power Module
|
Produktgruppe |
Ikke tilgjengelig |
Produktstatus |
PM410:Produkt kun tilgjengelig som reservedel |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 01.10.2022 |
Notes |
Erstatningsprodukt: SIOS ID 109799753
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
|
Prisgruppe |
3A2 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
ECCN : N / AL : N |
Leveringstid eks. transport |
2 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
1,750 Kg |
Forpakningens dimensjon |
200,00 x 275,00 x 140,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4042948665671 |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85049090 |
Katalog |
D11.1SD |
Fabrikkgruppe |
9486 |
Group Code |
R2S3 |
Opphavsland |
Storbritannia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 12.07.2017 |
Produktklasse |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Forpliktelse for retur |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|