DISTRIBUTED SERVO-DRIVE SINAMICS S120M AH63, M(0)=5Nm, N(N)=3000 RPM, INPUT: DC 600V ABSOLUTE ENCODER 20 BIT NATURAL AIR COOLING, IM B5, IM V1, IM V3 DEGREE OF PROTECTION: IP65 SHAFT WITH FITTED KEY TOLERANCE N; W/O HOLDING BRAKE
Artikkelnummer |
6SL3562-6DF71-0RA1 |
Produktbeskrivelse |
DISTRIBUTED SERVO-DRIVE SINAMICS S120M AH63, M(0)=5Nm, N(N)=3000 RPM, INPUT: DC 600V ABSOLUTE ENCODER 20 BIT NATURAL AIR COOLING, IM B5, IM V1, IM V3 DEGREE OF PROTECTION: IP65 SHAFT WITH FITTED KEY TOLERANCE N; W/O HOLDING BRAKE
|
Produktgruppe |
Ikke tilgjengelig |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
751 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : 3A999A |
Leveringstid eks. transport |
45 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
11,600 Kg |
Forpakningens mål |
Ikke tilgjengelig |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4034106440893 |
UPC |
887621737641 |
Tolltariffkode |
85015220 |
Katalog |
D21MC |
Fabrikkgruppe |
5185 |
Group Code |
R220 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 09.11.2016 |
Produktklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
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
39-12-20-03 |
|
|
|
|