SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimér
6SL3705-0RE24-8AA4
Product
Image similar
****spare part**** SINAMICS S120 Cabinet Module Heat Exchanger Module heat dissipation 48 kW pump and plate heat exchanger and 3-way valve power supply 380-415 V/50 Hz cabinet unit IP55 liquid cooling control via external CU320
Notes
Dette produktet er erstattet av:
6SL3705-0RE24-8AA5 Sammenlign produkter
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3705-0RE24-8AA4
Produktbeskrivelse ****spare part**** SINAMICS S120 Cabinet Module Heat Exchanger Module heat dissipation 48 kW pump and plate heat exchanger and 3-way valve power supply 380-415 V/50 Hz cabinet unit IP55 liquid cooling control via external CU320
Produktgruppe Ikke tilgjengelig
Produktstatus PM410:Produkt kun tilgjengelig som reservedel
PLM Effective Date Produktet er utgått 31.03.2021
Notes
Dette produktet er erstattet av:
6SL3705-0RE24-8AA5 Sammenlign produkter
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Informasjon om erstatningsproduktet
Erstatningsprodukt: 6SL3705-0RE24-8AA5
Beskrivelse på erstatningsprodukt SINAMICS S120 Cabinet Module Heat Exchanger Module power loss 48 kW IE3 pump, plate heat exchanger and 3-way valve supply voltage 380-415 V 3AC/50 Hz cabinet unit IP55 liquid cooling control via external CU320-2 with OA Technology Ext. HEM V1.2
Prisinformasjon
Prisgruppe 3D0
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport ECCN : N / AL : N
Leveringstid eks. transport På forespørsel
Nettovekt (kg) 565,000 Kg
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85044086
Katalog D21.3LD
Fabrikkgruppe 2640
Group Code P122
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 22.07.2019
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Forpliktelse for retur Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
  Ikke tilgjengelig
|
Loading Spice Documents...
;