****spare part**** SINAMICS S120 Cabinet Module Heat Exchanger Module heat dissipation 48 kW pump and plate heat exchanger and 3-way valve power supply 660-690 V/50 Cabinet unit IP21 liquid cooling with LOGO control
Notes
Artikkelnummer |
6SL3705-0RG24-8AA3 |
Produktbeskrivelse |
****spare part**** SINAMICS S120 Cabinet Module Heat Exchanger Module heat dissipation 48 kW pump and plate heat exchanger and 3-way valve power supply 660-690 V/50 Cabinet unit IP21 liquid cooling with LOGO control
|
Produktgruppe |
Ikke tilgjengelig |
Produktstatus |
PM490:Produkt ikke lenger solgt |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 01.08.2023 |
Notes |
|
Erstatningsprodukt: |
6SL3705-0RG24-8AA5 |
Beskrivelse på erstatningsprodukt |
SINAMICS S120 Cabinet Module Heat Exchanger Module power loss 48 kW IE3 pump, plate heat exchanger and 3-way valve supply voltage 500-690 V 3AC/50 Hz cabinet unit IP55 liquid cooling control via external CU320-2 with OA Technology Ext. HEM V1.2 |
Prisgruppe |
3D0 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
ECCN : N / AL : N |
Leveringstid eks. transport |
På forespørsel |
Nettovekt (kg) |
565,000 Kg |
Forpakningens mål |
Ikke tilgjengelig |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85044086 |
Katalog |
D21.3LD |
Fabrikkgruppe |
2640 |
Group Code |
P122 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 22.07.2019 |
Produktklasse |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Forpliktelse for retur |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|