Temperature transmitter SITRANS TH200 for installation in connection head, type B (DIN 43729), two-wire system 4...20 mA, programmable, with electrical isolation Without explosion protection . .
Artikkelnummer |
5400020 | 7NG3211-1NN00 |
Produktbeskrivelse |
Temperature transmitter SITRANS TH200 for installation in connection head, type B (DIN 43729), two-wire system 4...20 mA, programmable, with electrical isolation Without explosion protection . .
|
Produktgruppe |
SITRANS TH200 (4 to 20 mA, universal) |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
8T1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
ECCN : EAR99I / AL : N |
Leveringstid eks. transport |
1 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
0,080 Kg |
Forpakningens dimensjon |
83,00 x 91,00 x 46,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4019169841948 |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
90251900 |
Katalog |
FI01-2 |
Fabrikkgruppe |
4782 |
Group Code |
R3P0 |
Opphavsland |
Kina |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 30.09.2006 |
Produktklasse |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Forpliktelse for retur |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
12 |
27-20-02-06 |
eClass |
14 |
27-20-02-06 |
eClass |
6 |
27-20-02-06 |
eClass |
7.1 |
27-20-02-06 |
eClass |
8 |
27-20-02-06 |
eClass |
9 |
27-20-02-06 |
eClass |
9.1 |
27-20-02-06 |
ETIM |
7 |
EC002919 |
ETIM |
8 |
EC002919 |
ETIM |
9 |
EC002919 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|