SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimér
9LF1110-6DA12-2BA1
Product
Image similar
twenty (20) "Premium" credits for one hour of technical expert consulting each on current and totally discontinued products and prioritized callback from Monday to Friday around the clock (24/5); provision of the card by mail; valid 36 months from date of order.
Notes
Produktet er ikke tilgjengelig lenger. Erstatningsprodukt:
9LF1110-6DA13-5BB1 Sammenlign produkter
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 9LF1110-6DA12-2BA1
Produktbeskrivelse twenty (20) "Premium" credits for one hour of technical expert consulting each on current and totally discontinued products and prioritized callback from Monday to Friday around the clock (24/5); provision of the card by mail; valid 36 months from date of order.
Produktgruppe Ikke tilgjengelig
Produktstatus PM490:Produkt ikke lenger solgt
PLM Effective Date Produktet er utgått 01.07.2023
Notes
Produktet er ikke tilgjengelig lenger. Erstatningsprodukt:
9LF1110-6DA13-5BB1 Sammenlign produkter
Informasjon om erstatningsproduktet
Erstatningsprodukt: 9LF1110-6DA13-5BB1
Beskrivelse på erstatningsprodukt 5000 coins credit for technical expert consulting on current and discontinued products and prioritized callback Monday to Friday around the clock (24/5); the card is provided by email; valid for 36 months from date of purchase number of billing units for services (coins)*: prioritized callback: 100 coins 1 hour of technical support: current products: 200 coins discontinued products: 200 coins *For regional service provision, fewer coins may be charged
Prisinformasjon
Prisgruppe 2T1
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport ECCN : N / AL : N
Leveringstid eks. transport På forespørsel
Nettovekt (kg) 100,000 Kg
Forpakningens dimensjon 12,40 x 23,60 x 0,80
Forpakningens mål CM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC 195125056107
Tolltariffkode 39204910
Katalog ST79
Fabrikkgruppe 4459
Group Code R1TF
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is RoHS-compliant
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur Nei
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
  Ikke tilgjengelig
|
;