SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimér
9LF1110-8CA31-0QB0
Product
Image similar
HMI upgrade package TP1500 Comfort consisting of: TP1500 Comfort migrated customer application, SIMATIC Memory Card 2 GB, PROFINET cable for test purposes. (MP377/P370 12" Touch to TP1500 Comfort)
Notes
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 9LF1110-8CA31-0QB0
Produktbeskrivelse HMI upgrade package TP1500 Comfort consisting of: TP1500 Comfort migrated customer application, SIMATIC Memory Card 2 GB, PROFINET cable for test purposes. (MP377/P370 12" Touch to TP1500 Comfort)
Produktgruppe HMI Upgrade Packages
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Notes
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Prisinformasjon
Prisgruppe 2T1
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : 5D992
Leveringstid eks. transport På forespørsel
Nettovekt (kg) 7,900 Kg
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85371098
Katalog ST80
Fabrikkgruppe 4A03
Group Code R1TF
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is RoHS-compliant
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-33-02-01
eClass 14 27-33-02-01
eClass 6 27-24-23-02
eClass 7.1 27-24-23-02
eClass 8 27-24-23-02
eClass 9 27-33-02-01
eClass 9.1 27-33-02-01
ETIM 7 EC001412
ETIM 8 EC001412
ETIM 9 EC001412
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;