M3FB15LX06/A - Diverting/2-port refrigerant valve, solder connection, PN32, DN15, kvs 0.6, AC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 Phs
Artikkelnummer |
M3FB15LX06/A | BPZ:M3FB15LX06/A |
Produktbeskrivelse |
M3FB15LX06/A - Diverting/2-port refrigerant valve, solder connection, PN32, DN15, kvs 0.6, AC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 Phs
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
4,865 Kg |
Forpakningens dimensjon |
24,50 x 39,00 x 18,00 |
Forpakningens mål |
CMT |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
7612914015815 |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
84818059 |
Katalog |
BT_Catalog |
Fabrikkgruppe |
QBM6 |
Group Code |
H5GM |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 02.06.2021 |
Produktklasse |
Ikke tilgjengelig |
Forpliktelse for retur |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|