FAN 24V DC AXIAL 4414FD 19W
Notes
Produktet er utgått og har ikke et eksakt erstatningsprodukt.
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Artikkelnummer |
KQA:20400076 |
Produktbeskrivelse |
FAN 24V DC AXIAL 4414FD 19W
|
Produktgruppe |
Ikke tilgjengelig |
Produktstatus |
PM500:Produkt ikke lenger solgt |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 01.12.2021 |
Notes |
Produktet er utgått og har ikke et eksakt erstatningsprodukt.
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
|
Prisgruppe |
ZZZ |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Leveringstid eks. transport |
2 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
0,040 Kg |
Forpakningens mål |
Ikke tilgjengelig |
Mengdeenhet |
0 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85444210 |
Katalog |
HA40.9 |
Fabrikkgruppe |
G184 |
Group Code |
U278 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 22.04.2020 |
Produktklasse |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Forpliktelse for retur |
Nei |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|