Circuit Breaker SENTRON Type SJD SJD6A200LIG Certification acc. UL489 3 Pole Rated current lN=200A NEMA rating 25 kA @ 600V NEMA rating 35KA @ 480V 80% Rated electronic trip unit, LIG
Artikkelnummer |
US2:SJD6A200LIG |
Produktbeskrivelse |
Circuit Breaker SENTRON Type SJD SJD6A200LIG Certification acc. UL489 3 Pole Rated current lN=200A NEMA rating 25 kA @ 600V NEMA rating 35KA @ 480V 80% Rated electronic trip unit, LIG
|
Produktgruppe |
Ordering Data Overview |
Produktstatus |
PM400:Produkt tilgjengelig (utfasing startet) |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 13.03.2024 |
Prisgruppe |
1CD |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Leveringstid eks. transport |
10 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
9,072 Kg |
Forpakningens dimensjon |
20,32 x 12,70 x 27,94 |
Forpakningens mål |
CM |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
804766392283 |
Tolltariffkode |
85362090 |
Katalog |
LV10 |
Fabrikkgruppe |
3741 |
Group Code |
P360 |
Opphavsland |
Mexico |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 20.06.2017 |
Produktklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|