Speed Encoder, 2500 ppr, Aluminum, ATEX II 2D, IECEx Ex db II C, IP66, clamp flange, shaft 10 mm, with 5 m cable
Artikkelnummer |
A5E50846041002 |
Produktbeskrivelse |
Speed Encoder, 2500 ppr, Aluminum, ATEX II 2D, IECEx Ex db II C, IP66, clamp flange, shaft 10 mm, with 5 m cable
|
Produktgruppe |
Ordering Data Overview |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
8W1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : N |
Leveringstid eks. transport |
På forespørsel |
Nettovekt (kg) |
1,000 Kg |
Forpakningens mål |
Ikke tilgjengelig |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
90314990 |
Katalog |
WT10 |
Fabrikkgruppe |
4715 |
Group Code |
R3P5 |
Opphavsland |
Danmark |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 16.08.2019 |
Produktklasse |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
12 |
27-32-02-90 |
eClass |
14 |
27-32-02-90 |
eClass |
6 |
27-32-02-90 |
eClass |
7.1 |
27-32-02-90 |
eClass |
8 |
27-32-02-90 |
eClass |
9 |
27-32-02-90 |
eClass |
9.1 |
27-32-02-90 |
|
|
|
|