SAL61.00T20 | S55162-A102
Product
SAL61.00T20 - Electromotoric actuator, 20 Nm, 90°, AC/DC 24 V, DC 0...10 V / DC 4...20 mA
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Produktinformasjon
Artikkelnummer SAL61.00T20 | S55162-A102
Produktbeskrivelse SAL61.00T20 - Electromotoric actuator, 20 Nm, 90°, AC/DC 24 V, DC 0...10 V / DC 4...20 mA
Produktgruppe Ikke tilgjengelig
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : 9N9999
Leveringstid eks. transport 1 Dag/dager
Nettovekt (kg) 1,681 Kg
Forpakningens dimensjon 15,60 x 18,30 x 13,40
Forpakningens mål CMT
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 7612914069276
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85011091
Katalog BT_Catalog
Fabrikkgruppe QBC6
Group Code H5CC
Opphavsland Sveits
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 08.09.2015
Produktklasse Ikke tilgjengelig
Forpliktelse for retur Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP nummer
Klassifikasjon
  Ikke tilgjengelig
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;