napęd obrotowy Pokrętło włączające czarny, do czterootworowego mocowanie frontowe, wyposażenie do wyłącznika głównego i wyłącznik awaryjny 3LD23/24 do 160A-250A i do wyłącznika głównego wyłącznik awaryjny 3LD5 UL do 100A-150A
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
3LD9243-1B |
Opis produktu |
napęd obrotowy Pokrętło włączające czarny, do czterootworowego mocowanie frontowe, wyposażenie do wyłącznika głównego i wyłącznik awaryjny 3LD23/24 do 160A-250A i do wyłącznika głównego wyłącznik awaryjny 3LD5 UL do 100A-150A
|
Rodzina produktowa |
Accessories |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
1CL / 1CL |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
3 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,216 kg |
Wymiary Opakowania |
95,00 x 115,00 x 95,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4011209768895 |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85389099 |
Oznaczenie katalogu |
LV10.1 |
FAGR |
5887 |
Group Code |
P360 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 23.07.2008 |
Klasa produktu |
A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-37-04-14 |
eClass |
14 |
27-37-04-14 |
eClass |
6 |
27-37-04-14 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-14 |
eClass |
8 |
27-37-04-14 |
eClass |
9 |
27-37-04-14 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-14 |
ETIM |
7 |
EC000229 |
ETIM |
8 |
EC000229 |
ETIM |
9 |
EC000229 |
IDEA |
4 |
5219 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|