Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
25.07.2021 01:44:59
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
3SF1324-1SF21-1BA1
Product
Safety position switch with tumbler Locking force 1300 N 5 directions of approaches Plastic enclosure, M12 connector ASIsafe integrated Channel 1=actuator 1 NC Channel 2=magnet 1 NC spring-locked Escape release on the front Magnet voltage 24 V DC/AC Monitoring actuator 2 NC/1 NO Monitoring magnet 2 NC/1 NO The matching separate Actuator 3SE5000-0AV0 must be ordered separately
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 3SF1324-1SF21-1BA1
Opis produktu Safety position switch with tumbler Locking force 1300 N 5 directions of approaches Plastic enclosure, M12 connector ASIsafe integrated Channel 1=actuator 1 NC Channel 2=magnet 1 NC spring-locked Escape release on the front Magnet voltage 24 V DC/AC Monitoring actuator 2 NC/1 NO Monitoring magnet 2 NC/1 NO The matching separate Actuator 3SE5000-0AV0 must be ordered separately
Rodzina produktowa 3SF1, plastic enclosures with locking force greater than 1200 N
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa 42A
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie 5 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,850 kg
Wymiary Opakowania 151,00 x 251,50 x 68,50
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4011209740877
UPC 754554952239
Numer statystyczny towaru 85365019
Oznaczenie katalogu CC-IC10
FAGR 3758
Group Code R711
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 01.03.2017
Klasa produktu C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-27-06-11
eClass 7.1 27-27-06-11
eClass 8 27-27-06-11
eClass 9 27-27-06-11
eClass 9.1 27-27-06-11
ETIM 5 EC002593
ETIM 6 EC002593
ETIM 7 EC002593
IDEA 4 5202
UNSPSC 14 39-12-22-13
UNSPSC 15 39-12-22-13
|