Przełącznik kluczykowy BKS, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne z metalowym pierścieniem, nr zamka S1, z 2 kluczami, 3 położenia przełączania I-O<II, po lewej bez samopowrotu, po prawej impulsowy, kąt załączenia 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, wyciąganie klucza I
Notatki
Produkt nie jest już dostępny
Wskazówka dot. kolejnej wersji: 3SU1000-5PN21-0AA0
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
3SU1030-5PN21-0AA0 |
Opis produktu |
Przełącznik kluczykowy BKS, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne z metalowym pierścieniem, nr zamka S1, z 2 kluczami, 3 położenia przełączania I-O<II, po lewej bez samopowrotu, po prawej impulsowy, kąt załączenia 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, wyciąganie klucza I
|
Rodzina produktowa |
Brak |
Product Lifecycle (PLM) |
PM490:Początek ostatniego roku wsparcia |
PLM Effective Date |
Produkt przestarzały od: 15.05.2023 |
Notatki |
Produkt nie jest już dostępny
Wskazówka dot. kolejnej wersji: 3SU1000-5PN21-0AA0
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
|
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
41J / 41J |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
ECCN : N / AL : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
5 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,020 kg |
Wymiary Opakowania |
78,00 x 99,00 x 35,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4011209949959 |
UPC |
804766065767 |
Numer statystyczny towaru |
85389099 |
Oznaczenie katalogu |
CC-IC10 |
FAGR |
5452 |
Group Code |
R711 |
Kraj pochodzenia |
Czechia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 01.10.2014 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
Tak |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
Brak |
|
|
|