zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA2.4 2 x 70…300 mm² do 2 kabli ze złączem napięciowym przewodu pomocniczego 3 sztuki akcesorium do: 3VA13/14; 3VA23/24
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
3VA9403-0JC23 |
Opis produktu |
zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA2.4 2 x 70…300 mm² do 2 kabli ze złączem napięciowym przewodu pomocniczego 3 sztuki akcesorium do: 3VA13/14; 3VA23/24
|
Rodzina produktowa |
Accessories and Spare Parts 3VA9, for IEC Circuit Breakers up to 1250A |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
1CB / 1CB |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Czas realizacji (dni robocze)* |
40 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
1,024 kg |
Wymiary Opakowania |
106,00 x 145,00 x 103,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4042949008576 |
UPC |
804766451157 |
Numer statystyczny towaru |
85369010 |
Oznaczenie katalogu |
LV10.1 |
FAGR |
5376 |
Group Code |
P360 |
Kraj pochodzenia |
Stany Zjednoczone |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 01.04.2014 |
Klasa produktu |
B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-37-13-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
|
|
|
|