jednostka obsługowa z cięgnem operator Max-Flex na kompletny zestaw montażowy składa się: uchwyt stalowy z warstwą epoksydową NEMA 1, 12, 3R czarny = WYŁ, czerwony = WŁ długość cięgna 36" (0,9 m) mechanizm przełączający, akcesoria do: 3VA53/54; 3VA63/64 tylko na rynek UL tylko dla aplikacji UL nie zatwierdzono dla IEC
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
3VA9477-0CK72 |
Opis produktu |
jednostka obsługowa z cięgnem operator Max-Flex na kompletny zestaw montażowy składa się: uchwyt stalowy z warstwą epoksydową NEMA 1, 12, 3R czarny = WYŁ, czerwony = WŁ długość cięgna 36" (0,9 m) mechanizm przełączający, akcesoria do: 3VA53/54; 3VA63/64 tylko na rynek UL tylko dla aplikacji UL nie zatwierdzono dla IEC
|
Rodzina produktowa |
Accessories and Spare Parts |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
1CB / 1CB |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Czas realizacji (dni robocze)* |
2 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
2,742 kg |
Wymiary Opakowania |
222,00 x 314,00 x 130,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4042949011712 |
UPC |
804766758133 |
Numer statystyczny towaru |
85389099 |
Oznaczenie katalogu |
LV10 |
FAGR |
5386 |
Group Code |
P360 |
Kraj pochodzenia |
Meksyk |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 16.11.2018 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-37-13-92 |
eClass |
14 |
27-37-13-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
UNSPSC |
15 |
39-12-11-03 |
|
|
|
|