SIPLUS S7-1500 TM PosInput 2 based on 6ES7551-1AB01-0AB0 with conformal coating -40...+70 °C . counter and position detection module for RS-422 incremental encoder or SSI absolute encoder, 2 channels, 2 DI, 2 DQ per channel 2 channels, 2 DI, 2 DQ per channel
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6AG1551-1AB01-7AB0 |
Opis produktu |
SIPLUS S7-1500 TM PosInput 2 based on 6ES7551-1AB01-0AB0 with conformal coating -40...+70 °C . counter and position detection module for RS-422 incremental encoder or SSI absolute encoder, 2 channels, 2 DI, 2 DQ per channel 2 channels, 2 DI, 2 DQ per channel
|
Rodzina produktowa |
SIPLUS TM PosInput 2 position detection module |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
474 / 474 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Czas realizacji (dni robocze)* |
65 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,399 kg |
Wymiary Opakowania |
16,10 x 19,40 x 4,70 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
CM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4047618140601 |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85389091 |
Oznaczenie katalogu |
A&DSE/SIP ADD |
FAGR |
4657 |
Group Code |
R151 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 29.07.2022 |
Klasa produktu |
A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-24-22-05 |
eClass |
14 |
27-24-22-05 |
eClass |
6 |
27-24-22-05 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-05 |
eClass |
8 |
27-24-22-05 |
eClass |
9 |
27-24-22-05 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-05 |
ETIM |
7 |
EC001422 |
ETIM |
8 |
EC001422 |
ETIM |
9 |
EC001422 |
|
|
|
|