SIPLUS IPC 227E ET based on 6ES7647-8BE72-7HA1 with conformal coating, -25…+60 °C, 1x display port; 2x 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45; 1x USB3.0, 3x USB2.0; CFast slot; 24 V DC industrial power supply Celeron E3845 ET (4C/4T) with TPM (not for China); 4 GB ET with NVRAM; box: basic with COM 1/2; Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016, 64-bit, MUI (en, de, fr, it, es) 60 GB SSD ET, not exchangeable without SIMATIC software
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6AG1647-8BE72-4HA1 |
Opis produktu |
SIPLUS IPC 227E ET based on 6ES7647-8BE72-7HA1 with conformal coating, -25…+60 °C, 1x display port; 2x 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45; 1x USB3.0, 3x USB2.0; CFast slot; 24 V DC industrial power supply Celeron E3845 ET (4C/4T) with TPM (not for China); 4 GB ET with NVRAM; box: basic with COM 1/2; Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016, 64-bit, MUI (en, de, fr, it, es) 60 GB SSD ET, not exchangeable without SIMATIC software
|
Rodzina produktowa |
SIPLUS IPC227E ET |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
471 / 471 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : 5A992 |
Czas realizacji (dni robocze)* |
70 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
2,100 kg |
Wymiary Opakowania |
6,00 x 19,10 x 10,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
CM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4047618113407 |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
84715000 |
Oznaczenie katalogu |
A&DSE/SIP ADD |
FAGR |
4B99 |
Group Code |
R151 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 09.06.2015 |
Klasa produktu |
B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
19-20-01-02 |
eClass |
6 |
19-20-01-02 |
eClass |
7.1 |
19-20-01-02 |
eClass |
8 |
19-20-01-02 |
eClass |
9 |
19-20-01-02 |
eClass |
9.1 |
19-20-01-02 |
ETIM |
7 |
EC001413 |
ETIM |
8 |
EC001413 |
ETIM |
9 |
EC001413 |
IDEA |
4 |
6606 |
UNSPSC |
15 |
43-21-15-06 |
|
|
|
|