SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 rail based on 6ES7512-1SM03-0AB0 with conformal coating OT2: -40...+55 °C ST1/2: 70 °C for 10 minutes . central processing unit with work memory 600 KB for program and 2 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 3-port switch, 25 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required, BusAdapter required for port 1 and 2
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6AG2512-1SM03-1AB0 |
Opis produktu |
SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 rail based on 6ES7512-1SM03-0AB0 with conformal coating OT2: -40...+55 °C ST1/2: 70 °C for 10 minutes . central processing unit with work memory 600 KB for program and 2 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 3-port switch, 25 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required, BusAdapter required for port 1 and 2
|
Rodzina produktowa |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
473 / 473 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Czas realizacji (dni robocze)* |
65 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,387 kg |
Wymiary Opakowania |
13,30 x 13,40 x 8,80 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
CM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4025515744733 |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85371091 |
Oznaczenie katalogu |
A&DSE/SIP ADD |
FAGR |
4C03 |
Group Code |
R151 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Zgodność R0HS w trakcie ustalania |
Klasa produktu |
A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-24-26-07 |
eClass |
14 |
27-24-26-07 |
eClass |
6 |
27-24-26-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-07 |
eClass |
8 |
27-24-26-07 |
eClass |
9 |
27-24-26-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-07 |
ETIM |
7 |
EC001603 |
ETIM |
8 |
EC001603 |
ETIM |
9 |
EC001603 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|