Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
25.07.2021 14:34:42
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
6AG4022-0AA21-1CA1
Product
Image similar
SIMATIC IPC327E (Basicbox PC); Celeron N3160 (4C/4T); 4 GB RAM; 256 GB SSD; 1x Display-Port graphic; 1x VGA-Port graphic;2x 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ45; 2x USB3.0, 4x USB2.0; 6x serial Ports (COM); 1x mPCIe-Slot; 1x mSATA-Slot; Windows 7 Ultimate SP1 64 bit; DC 24V power supply; mounting on DIN rail; wall mounting,
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6AG4022-0AA21-1CA1
Opis produktu SIMATIC IPC327E (Basicbox PC); Celeron N3160 (4C/4T); 4 GB RAM; 256 GB SSD; 1x Display-Port graphic; 1x VGA-Port graphic;2x 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ45; 2x USB3.0, 4x USB2.0; 6x serial Ports (COM); 1x mPCIe-Slot; 1x mSATA-Slot; Windows 7 Ultimate SP1 64 bit; DC 24V power supply; mounting on DIN rail; wall mounting,
Rodzina produktowa SIMATIC IPC327E
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa 203
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : 5A992
Dostępność na magazynie 100 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 2,000 kg
Wymiary Opakowania 23,50 x 34,50 x 16,50
Jednostka miary wielkości opakowania CM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4034106031190
UPC 804766539206
Numer statystyczny towaru 84715000
Oznaczenie katalogu IC10
FAGR 4B06
Group Code R115
Kraj pochodzenia Chiny
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 15.12.2017
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 19-20-01-02
eClass 7.1 19-20-01-02
eClass 8 19-20-01-02
eClass 9 19-20-01-02
eClass 9.1 19-20-01-02
ETIM 5 EC001413
ETIM 6 EC001413
ETIM 7 EC001413
IDEA 4 6606
UNSPSC 15 43-21-15-06
|