6AV2105-0HA12-0AA0
Product
WinCC Runtime Professional, 4096 Power Tags Asia V12 SP1, runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 6 languages (de,en,fr,es,it,zh), execution in Windows XP (32 bit)/ Windows 7 (32/64 bit)/ Windows Server 2003 R2/2008 (32 bit)/ Windows Server 2008 R2 (64 bit)
Notatki
Produkt został skasowany bez zamiennka
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6AV2105-0HA12-0AA0
Opis produktu WinCC Runtime Professional, 4096 Power Tags Asia V12 SP1, runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 6 languages (de,en,fr,es,it,zh), execution in Windows XP (32 bit)/ Windows 7 (32/64 bit)/ Windows Server 2003 R2/2008 (32 bit)/ Windows Server 2008 R2 (64 bit)
Rodzina produktowa Brak
Product Lifecycle (PLM) PM490:Początek ostatniego roku wsparcia
PLM Effective Date Produkt przestarzały od: 01.10.2023
Notatki
Produkt został skasowany bez zamiennka
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 2AP / 2AP
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu ECCN : N / AL : N
Czas realizacji (dni robocze)* 5 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,273 kg
Wymiary Opakowania 18,90 x 26,70 x 3,00
Jednostka miary wielkości opakowania CM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4019169311878
UPC 887621217129
Numer statystyczny towaru 85234910
Oznaczenie katalogu ST9.80
FAGR 2271
Group Code R142
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych Tak
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
number SCIP
Klasyfikacje
  Brak
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;