Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
27.10.2021 20:06:52
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
6AV6613-4BD01-3AD0
Product
WinCC flexible 2008 Runtime Powerpack 128 > 512 PowerTags runtime software, single license, license key on USB flash drive ******************************* Content: 1x USB
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6AV6613-4BD01-3AD0
Opis produktu WinCC flexible 2008 Runtime Powerpack 128 > 512 PowerTags runtime software, single license, license key on USB flash drive ******************************* Content: 1x USB
Rodzina produktowa SIMATIC WinCC flexible RT
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa CHO
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : 5D992
Czas realizacji (dni robocze)* 5 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,201 kg
Wymiary Opakowania 18,70 x 26,90 x 3,30
Jednostka miary wielkości opakowania CM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4019169186667
UPC 662643342765
Numer statystyczny towaru 85234910
Oznaczenie katalogu ST80.2K
FAGR 4236
Group Code R142
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 5 EC001416
ETIM 6 EC001416
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 14 43-23-36-03
UNSPSC 15 43-23-26-08
|