Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
05.08.2021 06:58:53
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
6BK1943-2DA00-0AA2
Product
SIPLUS HCS4300 POM4320 rear panel mounting (UL) with 9 outputs each max. 6000 W (at 400 V AC)
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6BK1943-2DA00-0AA2
Opis produktu SIPLUS HCS4300 POM4320 rear panel mounting (UL) with 9 outputs each max. 6000 W (at 400 V AC)
Rodzina produktowa Power Output Module (POM)
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa 475
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie 10 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 6,000 kg
Wymiary Opakowania 35,00 x 40,00 x 16,00
Jednostka miary wielkości opakowania CM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4047618096168
UPC 804766419942
Numer statystyczny towaru 85371098
Oznaczenie katalogu ES-NB1
FAGR 4604
Group Code R740
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 08.12.2016
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-24-26-90
eClass 7.1 27-24-26-90
eClass 8 27-24-26-90
eClass 9 27-24-40-01
eClass 9.1 27-24-40-01
ETIM 5 EC001605
ETIM 6 EC002982
ETIM 7 EC002982
ETIM 8 EC002982
IDEA 4 3567
UNSPSC 15 32-15-17-05
|