Ex device made of stainless steel, IP65; with installation of the ET 200iSP and AirLineEx pneumatic components (these must be ordered additionally). II 2 (1) G Ex eb db ib [ia Ga] IIC T4 Gb. size (WxHxD): 950x450x230, for max. 25 I/O modules. cable entries: 2x M32 power supply, 4x M20 bus cables and 66x M16 (4.5-9 mm) for signals in 3 rows, plastic version. ambient operating temperature min. 0 degrees Celsius the ET 200iSP components to be installed in the enclosure must be ordered with the cabinet.
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6DL2804-2AE30 |
Opis produktu |
Ex device made of stainless steel, IP65; with installation of the ET 200iSP and AirLineEx pneumatic components (these must be ordered additionally). II 2 (1) G Ex eb db ib [ia Ga] IIC T4 Gb. size (WxHxD): 950x450x230, for max. 25 I/O modules. cable entries: 2x M32 power supply, 4x M20 bus cables and 66x M16 (4.5-9 mm) for signals in 3 rows, plastic version. ambient operating temperature min. 0 degrees Celsius the ET 200iSP components to be installed in the enclosure must be ordered with the cabinet.
|
Rodzina produktowa |
Brak |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
2I3 / 2I3 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Czas realizacji (dni robocze)* |
60 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
46,000 kg |
Jednostka miary wielkości opakowania |
Brak |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85371098 |
Oznaczenie katalogu |
KT71.1 |
FAGR |
4116 |
Group Code |
R336 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 28.04.2017 |
Klasa produktu |
C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-18-05-02 |
eClass |
14 |
27-18-05-02 |
eClass |
6 |
27-18-05-02 |
eClass |
7.1 |
27-18-05-02 |
eClass |
8 |
27-18-05-02 |
eClass |
9 |
27-18-05-02 |
eClass |
9.1 |
27-18-05-02 |
ETIM |
7 |
EC002503 |
ETIM |
8 |
EC002503 |
ETIM |
9 |
EC002503 |
UNSPSC |
15 |
39-12-13-14 |
|
|
|
|