SIMATIC NET SOFTN.-IE PNIO V15 SW for S7,PN IO controller; comm.,OPC,PG/OP communication,config. SW; Single License f.1 Installat. ; R-SW, SW + electr. manual on DVD; license key on USB stick, class A; 2 languages (de,en); for Windows 7 SP1 Prof./Ult. (64 bit); Windows® Server 2008 R2 SP1, Windows® Server 2012 R2; Windows® 10 Pro / Enterprise (64-bit), from version 1607; Windows® Server 2016 CP1612 (no Win 8.1, Win 10, Server 2012 R2).
Notatki
Produkt został skasowany bez zamiennka
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6GK1704-1HW15-0AA0 |
Opis produktu |
SIMATIC NET SOFTN.-IE PNIO V15 SW for S7,PN IO controller; comm.,OPC,PG/OP communication,config. SW; Single License f.1 Installat. ; R-SW, SW + electr. manual on DVD; license key on USB stick, class A; 2 languages (de,en); for Windows 7 SP1 Prof./Ult. (64 bit); Windows® Server 2008 R2 SP1, Windows® Server 2012 R2; Windows® 10 Pro / Enterprise (64-bit), from version 1607; Windows® Server 2016 CP1612 (no Win 8.1, Win 10, Server 2012 R2).
|
Rodzina produktowa |
Brak |
Product Lifecycle (PLM) |
PM490:Początek ostatniego roku wsparcia |
PLM Effective Date |
Produkt przestarzały od: 01.10.2022 |
Notatki |
Produkt został skasowany bez zamiennka
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
|
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
5PC / 5PC |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999 |
Czas realizacji (dni robocze)* |
5 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,301 kg |
Wymiary Opakowania |
187,00 x 235,00 x 21,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85234910 |
Oznaczenie katalogu |
IK-E |
FAGR |
X0AI |
Group Code |
R322 |
Kraj pochodzenia |
Niemcy |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS |
Klasa produktu |
B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
Tak |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
Brak |
|
|
|