6GK1706-1NW13-0AA0
Product
Image similar
Industrial Ethernet SNMP OPC Server Basic V13; Admin. of up to 20 IP addresses; incl. MIB compiler; Single License for 1 installation of runtime software, software and electr. manual on CD-ROM, License key on USB stick, Class A; 2 languages (de, en); for 32/64 bit: Windows 7 SP1 Prof./ Ultimate, 64-bit: Win 8.1 Pro; Windows 10; Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 for CP 1613/ CP 1623, CP 1612 (no Win 8.1, Server 2012, R2).
Notatki
Produkt został skasowany bez zamiennka
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6GK1706-1NW13-0AA0
Opis produktu Industrial Ethernet SNMP OPC Server Basic V13; Admin. of up to 20 IP addresses; incl. MIB compiler; Single License for 1 installation of runtime software, software and electr. manual on CD-ROM, License key on USB stick, Class A; 2 languages (de, en); for 32/64 bit: Windows 7 SP1 Prof./ Ultimate, 64-bit: Win 8.1 Pro; Windows 10; Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 for CP 1613/ CP 1623, CP 1612 (no Win 8.1, Server 2012, R2).
Rodzina produktowa Brak
Product Lifecycle (PLM) PM490:Początek ostatniego roku wsparcia
PLM Effective Date Produkt przestarzały od: 01.10.2022
Notatki
Produkt został skasowany bez zamiennka
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 5PC / 5PC
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999
Czas realizacji (dni robocze)* 5 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,251 kg
Wymiary Opakowania 187,00 x 235,00 x 21,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4047622269121
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85234920
Oznaczenie katalogu IK-E
FAGR X0AI
Group Code R322
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych Tak
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

number SCIP
Klasyfikacje
  Brak
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;