LOW-POWER PHASE CURRENT SENSOR SPLIT CORE TYPE ACCORDING TO IEC 61869-10 RATIO: 225 MV@300 A INNER DIAMETER 65MM ACCURACY CLASS: 0.5 (FCM V 3.30 ONWARDS), ELSE 1 PROTECTION CLASS: 5P10 EXTENSION 200% WITH CONNECTION CABLE 2.0 M OPEN END
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6MD2320-0GA00-1AA0 |
Opis produktu |
LOW-POWER PHASE CURRENT SENSOR SPLIT CORE TYPE ACCORDING TO IEC 61869-10 RATIO: 225 MV@300 A INNER DIAMETER 65MM ACCURACY CLASS: 0.5 (FCM V 3.30 ONWARDS), ELSE 1 PROTECTION CLASS: 5P10 EXTENSION 200% WITH CONNECTION CABLE 2.0 M OPEN END
|
Rodzina produktowa |
SICAM FCM - Feeder Condition Monitor |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
B29 / B29 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
10 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,451 kg |
Wymiary Opakowania |
26,00 x 39,00 x 14,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
CM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4025515640271 |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
85043129 |
Oznaczenie katalogu |
PTD/EA |
FAGR |
1390 |
Group Code |
U321 |
Kraj pochodzenia |
Węgry |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 16.05.2017 |
Klasa produktu |
B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-14-90-90 |
eClass |
14 |
27-14-90-90 |
eClass |
6 |
27-14-90-90 |
eClass |
7.1 |
27-14-90-90 |
eClass |
8 |
27-14-90-90 |
eClass |
9 |
27-14-90-90 |
eClass |
9.1 |
27-14-90-90 |
ETIM |
7 |
EC002608 |
ETIM |
8 |
EC002608 |
ETIM |
9 |
EC002608 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|