SINAMICS DCM DC converter for two-quadrant drives B6C connection Input: 400V 3AC, 75A controllable: Field rectifier D485/90 MRE-GEE6S22 Output: 485 V DC, 90A
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
6RA8028-6DS22-0AA0 |
Opis produktu |
SINAMICS DCM DC converter for two-quadrant drives B6C connection Input: 400V 3AC, 75A controllable: Field rectifier D485/90 MRE-GEE6S22 Output: 485 V DC, 90A
|
Rodzina produktowa |
Brak |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
3D3 / 3D3 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Czas realizacji (dni robocze)* |
10 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
15,000 kg |
Wymiary Opakowania |
380,00 x 520,00 x 390,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
Brak |
UPC |
662643931600 |
Numer statystyczny towaru |
8504409999 |
Oznaczenie katalogu |
D23.1LD |
FAGR |
4106 |
Group Code |
R220 |
Kraj pochodzenia |
Chiny |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 16.04.2018 |
Klasa produktu |
D: Produkty wytwarzane na zamówienie wg specyfikacji klienta, wymagające usług inżynieryjnych, które nie mogą być ponownie wykorzystywane (zaprojektowane dla klienta) |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
number SCIP |
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
12 |
27-02-33-01 |
eClass |
14 |
27-02-33-01 |
eClass |
6 |
27-02-33-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-33-01 |
eClass |
8 |
27-02-33-01 |
eClass |
9 |
27-02-33-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-33-01 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-02 |
|
|
|
|