Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
24.07.2021 23:59:02
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
6SL3264-1EA00-0HB0
Product
Image similar
SINAMICS G120 Shield connection kit 3 incl. shield plate and mounting elements for Control Units CU230P-2 and CU240E-2 (-F) variant: PROFINET
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6SL3264-1EA00-0HB0
Opis produktu SINAMICS G120 Shield connection kit 3 incl. shield plate and mounting elements for Control Units CU230P-2 and CU240E-2 (-F) variant: PROFINET
Rodzina produktowa Shield connection kits for Control Units
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa 343
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie 3 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,100 kg
Wymiary Opakowania 80,00 x 110,00 x 40,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4042948664018
UPC 040892998733
Numer statystyczny towaru 85049090
Oznaczenie katalogu D11.1SD
FAGR 9791
Group Code R220
Kraj pochodzenia Wielka Brytania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 01.07.2006
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-02-92-90
eClass 7.1 27-02-92-90
eClass 8 27-02-92-90
eClass 9 27-02-31-92
eClass 9.1 27-02-31-92
ETIM 5 EC002025
ETIM 6 EC002025
ETIM 7 EC002025
IDEA 4 5109
UNSPSC 14 32-15-17-05
UNSPSC 15 39-12-20-04
|