Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
26.07.2021 19:03:08
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
8MF1060-2CR
Product
SIVACON, Base, for cabinets with front and rear door, H: 100 mm, W: 600 mm, RAL 7035
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 8MF1060-2CR
Opis produktu SIVACON, Base, for cabinets with front and rear door, H: 100 mm, W: 600 mm, RAL 7035
Rodzina produktowa Components and Accessories
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa 1BS
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie 10 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 5,300 kg
Wymiary Opakowania 600,00 x 1800,00 x 400,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4001869538754
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 94039010
Oznaczenie katalogu LV10
FAGR 3799
Group Code P310
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 01.09.2016
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-18-20-03
eClass 7.1 27-18-20-03
eClass 8 27-18-20-03
eClass 9 27-18-20-03
eClass 9.1 27-18-20-03
ETIM 5 EC000721
ETIM 6 EC000721
ETIM 7 EC000721
|
Możesz także dodać opcje do produktu.