Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
29.07.2021 04:59:25
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
8PQ3000-1BA03
Product
SIVACON S4 lifting bracket W: 1200mm, 1 set =2 units
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 8PQ3000-1BA03
Opis produktu SIVACON S4 lifting bracket W: 1200mm, 1 set =2 units
Rodzina produktowa Accessories
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa 1DR
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie 7 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 7,000 kg
Wymiary Opakowania 115,00 x 70,00 x 1280,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4042948167922
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85381000
Oznaczenie katalogu LV10.2
FAGR 3778
Group Code P310
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 01.07.2006
Klasa produktu C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-18-28-07
eClass 7.1 27-18-28-07
eClass 8 27-18-28-07
eClass 9 27-18-28-07
eClass 9.1 27-18-28-07
ETIM 5 EC002625
ETIM 6 EC002625
ETIM 7 EC002625
UNSPSC 14 31-26-15-02
UNSPSC 15 39-12-22-33
|
Możesz także dodać opcje do produktu.