SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Szukaj w

Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
T230-B36C-0HA0 | LYU:T230-B36C-0HA0
Product
T230-B36C-0HA0 - Ciepłomierz ultradźwiękowy 2,5 m3/h, montaż na zasileniu, korpus 130 mm, G 1", bateria 6-letnia
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) T230-B36C-0HA0 | LYU:T230-B36C-0HA0
Opis produktu T230-B36C-0HA0 - Ciepłomierz ultradźwiękowy 2,5 m3/h, montaż na zasileniu, korpus 130 mm, G 1", bateria 6-letnia
Rodzina produktowa T230-A.. / T230-B.. - Ciepłomierz ultradźwiękowy T230..
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa P3 / P3
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Czas realizacji (dni robocze)* Na zapytanie
Waga Netto (kg) Brak
Jednostka miary wielkości opakowania Brak
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN Brak
UPC Brak
Numer statystyczny towaru Brak
Oznaczenie katalogu BT_Catalog
FAGR QBC1
Group Code H5DB
Kraj pochodzenia Brak
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Zgodność R0HS w trakcie ustalania
Klasa produktu Brak
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych Tak
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
number SCIP
Klasyfikacje
  Brak
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;