QBE2003-P6 - Czujnik ciśnienia do neutralnych i lekko agresywnych czynników ciekłych i gazowych (0...10 V) 0...6 bar
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
QBE2003-P6 | S55720-S294 |
Opis produktu |
QBE2003-P6 - Czujnik ciśnienia do neutralnych i lekko agresywnych czynników ciekłych i gazowych (0...10 V) 0...6 bar
|
Rodzina produktowa |
Brak |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa / Grupa cenowa |
P1 / P1 |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
None |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Czas realizacji (dni robocze)* |
1 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,170 kg |
Wymiary Opakowania |
8,60 x 15,40 x 4,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
CMT |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
7612914099440 |
UPC |
Brak |
Numer statystyczny towaru |
90262020 |
Oznaczenie katalogu |
BT_Catalog |
FAGR |
QBE2 |
Group Code |
H5DE |
Kraj pochodzenia |
Szwajcaria |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 10.02.2014 |
Klasa produktu |
Brak |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
Tak |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
number SCIP |
|
|
Brak |
|
|
|