SiePortal

A plataforma integrada para a sua informação, compra e fluxo de trabalho das encomendas - reunindo o Industry Mall e o Online Support.

SiePortal
Buscar em

Catálogo
  • Catálogo
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimizar
3TS3110-0AN2
Product
Imagem semelhante
Contactor AC 50/60 HZ, 220 V AC3 400 V 12 A 5.5 kW AUX. contacts: 1 NO size 0
Notes
Atualmente este produto não pode ser adquirido. Caso necessite de suporte, entre em contato com seu agente de vendas.
Preço de lista mostrar preços
Preço Unitário sem IPI mostrar preços
Serviços adicionais
folha de dados em PDF Download.
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 3TS3110-0AN2
Descrição do material Contactor AC 50/60 HZ, 220 V AC3 400 V 12 A 5.5 kW AUX. contacts: 1 NO size 0
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
Notes
Atualmente este produto não pode ser adquirido. Caso necessite de suporte, entre em contato com seu agente de vendas.
dados preços
Grupo desc. 2 C40
Preço de lista mostrar preços
Preço Unitário sem IPI mostrar preços
Fator de Metal None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
NÃO UTILIZAR 10 dia(s)
peso líquido (kg) 0,380 Kg
dimensão embalagem 48,00 x 82,00 x 89,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 Un.
quantidade da embalagem 1
Dados adicionais
EAN 6939610714134
UPC Não disponível
código pautal 85364900
Catálogo CC-IC10
PCK 5315
Group Code R711
país de origem China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive cumprimento da norma RoHS em clarificação
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-37-10-03
eClass 14 27-37-10-03
eClass 6 27-37-10-03
eClass 7.1 27-37-10-03
eClass 8 27-37-10-03
eClass 9 27-37-10-03
eClass 9.1 27-37-10-03
ETIM 7 EC000066
ETIM 8 EC000066
ETIM 9 EC000066
IDEA 4 4755
UNSPSC 15 39-12-15-29
|
;