V20 200-240V 1AC LO:0,25kW 1,7A RFI
Notes
Atualmente este produto não pode ser adquirido. Caso necessite de suporte, entre em contato com seu agente de vendas.
referência do produto |
6SL3210-5BB12-5BV1 |
Descrição do material |
V20 200-240V 1AC LO:0,25kW 1,7A RFI
|
dados da familia do produto |
SINAMICS V20 basic converters |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Notes |
Atualmente este produto não pode ser adquirido. Caso necessite de suporte, entre em contato com seu agente de vendas.
|
Grupo desc. 2 |
K20 |
Preço de lista |
mostrar preços
|
Preço Unitário sem IPI |
mostrar preços
|
Fator de Metal |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : N |
NÃO UTILIZAR |
5 dia(s) |
peso líquido (kg) |
0,700 Kg |
dimensão embalagem |
120,00 x 225,00 x 185,00 |
un medida do tamanho embalagem |
MM |
un de quantidade |
1 Un. |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
4042948669792 |
UPC |
804766253324 |
código pautal |
85044095 |
Catálogo |
SINAMICS V20 |
PCK |
5680 |
Group Code |
R220 |
país de origem |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 05.07.2010 |
classe do material |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|