6SL3210-5BB12-5UV1
Product
V20 200-240V 1AC LO:0,25kW 1,7A
Notes
Atualmente este produto não pode ser adquirido. Caso necessite de suporte, entre em contato com seu agente de vendas.
Preço de lista mostrar preços
Preço Unitário sem IPI mostrar preços
Serviços adicionais
Para este produto, podemos oferecer serviços como entrega / reparo / troca de peças sobressalentes. No momento, você não tem direitos para entrar na Loja da Web do Serviço para isso. Para obter mais informações e para solicitar este serviço, entre em contato com o seu parceiro local de peças e reparos


For this product we can offer you prolonged warranty contracts
EEO (Material Exchange for the single Product)
RSC (Material Exchange and Service for the whole machine)

For further information & to order these services, please contact your local Siemens Service Partner
folha de dados em PDF Download.
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6SL3210-5BB12-5UV1
Descrição do material V20 200-240V 1AC LO:0,25kW 1,7A
dados da familia do produto SINAMICS V20 basic converters
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
Notes
Atualmente este produto não pode ser adquirido. Caso necessite de suporte, entre em contato com seu agente de vendas.
dados preços
Grupo desc. 2 K20
Preço de lista mostrar preços
Preço Unitário sem IPI mostrar preços
Fator de Metal None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
NÃO UTILIZAR 5 dia(s)
peso líquido (kg) 0,600 Kg
dimensão embalagem 120,00 x 225,00 x 185,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 Un.
quantidade da embalagem 1
Dados adicionais
EAN 4042948669808
UPC 804766253270
código pautal 85044095
Catálogo SINAMICS V20
PCK 5680
Group Code R220
país de origem China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 05.07.2010
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
pode também adicionar opções a este material
Carregando documentos da Spice ...
;