6SL3542-6DF71-0RA1
Product
DISTRIBUTED SERVO-DRIVE SINAMICS S120M AH48, M(0)=2,5Nm, N(N)=3000 RPM, INPUT: DC 600V ABSOLUTE ENCODER 20 BIT NATURAL AIR COOLING, IM B5, IM V1, IM V3 DEGREE OF PROTECTION: IP65 SHAFT WITH FITTED KEY TOLERANCE N; W/O HOLDING BRAKE
Notes
Atualmente este produto não pode ser adquirido. Caso necessite de suporte, entre em contato com seu agente de vendas.
Preço de lista mostrar preços
Preço Unitário sem IPI mostrar preços
Serviços adicionais
Para este produto, podemos oferecer serviços como entrega / reparo / troca de peças sobressalentes. No momento, você não tem direitos para entrar na Loja da Web do Serviço para isso. Para obter mais informações e para solicitar este serviço, entre em contato com o seu parceiro local de peças e reparos


For this product we can offer you prolonged warranty contracts
EEO (Material Exchange for the single Product)
RSC (Material Exchange and Service for the whole machine)

For further information & to order these services, please contact your local Siemens Service Partner
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
produto
referência do produto 6SL3542-6DF71-0RA1
Descrição do material DISTRIBUTED SERVO-DRIVE SINAMICS S120M AH48, M(0)=2,5Nm, N(N)=3000 RPM, INPUT: DC 600V ABSOLUTE ENCODER 20 BIT NATURAL AIR COOLING, IM B5, IM V1, IM V3 DEGREE OF PROTECTION: IP65 SHAFT WITH FITTED KEY TOLERANCE N; W/O HOLDING BRAKE
dados da familia do produto Não disponível
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
Notes
Atualmente este produto não pode ser adquirido. Caso necessite de suporte, entre em contato com seu agente de vendas.
dados preços
Grupo desc. 2 K40
Preço de lista mostrar preços
Preço Unitário sem IPI mostrar preços
Fator de Metal None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : 9N9999
NÃO UTILIZAR 45 dia(s)
peso líquido (kg) 7,400 Kg
un medida do tamanho embalagem Não disponível
un de quantidade 1 Un.
quantidade da embalagem 1
Dados adicionais
EAN 4034106440787
UPC 887621737634
código pautal 85015220
Catálogo D21MC
PCK 5185
Group Code R220
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 03.11.2016
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-02-40-01
eClass 14 27-02-40-01
eClass 6 27-02-40-03
eClass 7.1 27-02-40-03
eClass 8 27-02-40-01
eClass 9 27-02-40-01
eClass 9.1 27-02-40-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
UNSPSC 15 39-12-20-03
|
pode também adicionar opções a este material
;