Pre-assembled hybrid cable type: 6FX8002-7HY11 Power and DRIVE-CLiQ Outlet direction NDE/DE for SINAMICS S120M MOTION-CONNECT 800PLUS Trailing type, UL/CSA DESINA Dmax=15 mm, Length (m)=
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
Atualmente este produto não pode ser adquirido. Caso necessite de suporte, entre em contato com seu agente de vendas.
referência do produto |
6FX8002-7HY11-.... |
Descrição do material |
Pre-assembled hybrid cable type: 6FX8002-7HY11 Power and DRIVE-CLiQ Outlet direction NDE/DE for SINAMICS S120M MOTION-CONNECT 800PLUS Trailing type, UL/CSA DESINA Dmax=15 mm, Length (m)=
|
dados da familia do produto |
For SINAMICS S120M - distributed servo drive |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Notes |
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
Atualmente este produto não pode ser adquirido. Caso necessite de suporte, entre em contato com seu agente de vendas.
|
Grupo desc. 2 |
764 |
Preço de lista |
mostrar preços
|
Preço Unitário sem IPI |
mostrar preços
|
Fator de Metal |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : N |
NÃO UTILIZAR |
7 dia(s) |
peso líquido (kg) |
0,059 Kg |
un medida do tamanho embalagem |
Não disponível |
un de quantidade |
1 Un. |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
Não disponível |
UPC |
Não disponível |
código pautal |
85444290 |
Catálogo |
NCZ-M |
PCK |
9300 |
Group Code |
R220 |
país de origem |
Eslováquia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 31.12.2006 |
classe do material |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
eClass |
12 |
27-06-03-07 |
eClass |
14 |
27-06-03-07 |
eClass |
6 |
27-06-03-07 |
eClass |
7.1 |
27-06-03-07 |
eClass |
8 |
27-06-03-07 |
eClass |
9 |
27-06-03-07 |
eClass |
9.1 |
27-06-03-07 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-29 |
|
|
|
|