cover frame for door cutout 137.6 x 70.7 mm (WxH) accessory for: circuit breaker, 3-pole without TMTU/ETU access 3VA13/14; 3VA23/24 front mounted rotary operator 3VA9467-0EK..
referência do produto |
3VA9383-0SB10 |
descrição do produto |
cover frame for door cutout 137.6 x 70.7 mm (WxH) accessory for: circuit breaker, 3-pole without TMTU/ETU access 3VA13/14; 3VA23/24 front mounted rotary operator 3VA9467-0EK..
|
dados da familia do produto |
Accessories and Spare Parts 3VA9, for IEC Circuit Breakers up to 1250A |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
LP19 / 1CB |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : EAR99 |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
3 dia(s) |
peso líquido (kg) |
0,049 Kg |
dimensão embalagem |
150,00 x 195,00 x 8,00 |
un medida do tamanho embalagem |
MM |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
4042949005315 |
UPC |
804766452819 |
código pautal |
85389099 |
Catálogo |
LV10.1 |
PCK |
5376 |
Group Code |
P360 |
país de origem |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.04.2014 |
classe do material |
B: limited or only medium-term re-useability |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
eClass |
12 |
27-37-13-92 |
eClass |
14 |
27-37-13-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
UNSPSC |
15 |
39-12-11-03 |
|
|
|
|