Connection terminal 35 mm2 for N miniature circuit breaker 5SX for busbars 1+2-phase
Notes
Este material já não está disponível
dica relacionada com o sucessor: Further information about local contact: www.siemens.com/lowvoltage/contact
Por favor contacte o nosso suporte - inquiry-di.pt@siemens.com
referência do produto |
5ST2166 |
descrição do produto |
Connection terminal 35 mm2 for N miniature circuit breaker 5SX for busbars 1+2-phase
|
dados da familia do produto |
indisponível |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 22.02.2023 |
Notes |
Este material já não está disponível
dica relacionada com o sucessor: Further information about local contact: www.siemens.com/lowvoltage/contact
Por favor contacte o nosso suporte - inquiry-di.pt@siemens.com
|
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
LP12 / 1AD |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
L-O----- |
códigos exportação |
ECCN : N / AL : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
1 dia(s) |
peso líquido (kg) |
0,021 Kg |
dimensão embalagem |
85,00 x 100,00 x 50,00 |
un medida do tamanho embalagem |
MM |
un de quantidade |
0 un |
quantidade da embalagem |
1 |
qta minima de encomenda |
10 |
EAN |
4001869028552 |
UPC |
indisponível |
código pautal |
85369010 |
Catálogo |
LV10.1 |
PCK |
5506 |
Group Code |
P310 |
país de origem |
Alemanha |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.01.2006 |
classe do material |
B: limited or only medium-term re-useability |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
sim |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
indisponível |
|
|
|