SIMATIC S7-1500, mounting rail 482.6 mm (approx. 19 inch); incl. grounding screw, integrated DIN rail for mounting of incidentals such as terminals, automatic circuit breakers and relays
referência do produto |
6ES7590-1AE80-0AA0 |
descrição do produto |
SIMATIC S7-1500, mounting rail 482.6 mm (approx. 19 inch); incl. grounding screw, integrated DIN rail for mounting of incidentals such as terminals, automatic circuit breakers and relays
|
dados da familia do produto |
CPU 1518HF-4 PN |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
AS15 / 219 |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
1 dia(s) |
peso líquido (kg) |
1,034 Kg |
dimensão embalagem |
15,90 x 53,80 x 2,70 |
un medida do tamanho embalagem |
CM |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
4025515079361 |
UPC |
887621139568 |
código pautal |
85389099 |
Catálogo |
ST73 |
PCK |
4504 |
Group Code |
R151 |
país de origem |
Alemanha |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 25.02.2013 |
classe do material |
A: problem-free, re-useable at short notice |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
eClass |
12 |
27-40-06-02 |
eClass |
14 |
27-40-06-02 |
eClass |
6 |
27-40-06-02 |
eClass |
7.1 |
27-40-06-02 |
eClass |
8 |
27-40-06-02 |
eClass |
9 |
27-40-06-02 |
eClass |
9.1 |
27-40-06-02 |
ETIM |
7 |
EC001285 |
ETIM |
8 |
EC001285 |
ETIM |
9 |
EC001285 |
IDEA |
4 |
5062 |
UNSPSC |
15 |
39-12-17-08 |
|
|
|
|