- Автоматизация и безопасность зданий
- HVAC products
- Standard controllers
- Software, web server and system devices
- Room automation
- Home automation system
- Thermostats
- Sensors
- Valves and actuators
- Damper actuators
- Air damper actuators
- Rotary damper actuators with spring return
- Rotary damper actuators with spring return for railway application
- Rotary damper actuators non-spring return
- Accessories for rotary air damper actuators GDB..1E and GLB..1E
- Torque 20 Nm: GEB..1E / GEB..9E
- Accessories for rotary air damper actuators GEB..1E
- ASK74.12 - Стандартный адаптер штока, GEB/GMA, полный
- ASK74.13 - Адаптер штока, GS, квадратный, 15 мм, полный
- ASK74.14 - Адаптер штока, GS, квадратный, 12 мм
- ASK74.15 - Адаптер штока, GEB/GMA, квадратный, 10 мм, полный
- ASK74.16 - Адаптер штока, GS, квадратный, 8 мм
- ASK74.17 - Адаптер штока, GM, квадратный, 15 мм
- ASK74.22 - Индикатор штока, GS
- ASK71.07 - Монтажный кронштейн, GS
- ASK71.13 - Набор для преобразования вращательного движения в поступательное с балансиром
- ASK71.01 - Комплект аксессуаров, GEB/GMA
- ASC77.1E - Наружная дополнительная переключающая система,1 выключатель
- ASC77.2E - Наружная дополнительная переключающая система,2 выключателя
- ASK71.11 - Набор для преобразования вращательного движения в поступательное для монтажа в воздуховоде и на раме
- ASK71.14 - Набор для преобразования вращательного движения в поступательное с балансиром и монтажной пластиной
- ASK71.9 - Универсальный балансир
- ASK74.7 - Удлинение вала
- ASK75.6 - Кожух для защиты от атмосферных воздействий для GMA/GEB…E
- Torque 25 Nm: GBB..1E
- Torque 35 Nm: GIB..1E
- Accessories for rotary air damper actuators GBB..1E and GIB..1E
- Torque 5 Nm: GDB..1E
- Torque 10 Nm: GLB..1E
- Fast-running damper actuators with fail safe function
- Fast-running damper actuators fail-in-place
- Linear damper actuators
- Rotary damper actuators non-spring return for railway application
- VAV controller
- Actuators for fire and smoke protection dampers
- Variable speed drives
- Meters
- ... и все, что Вам еще необходимо
| |
ASK74.16 - Адаптер штока, GS, квадратный, 8 мм
|
Product No. / Product Description
|
Listprice / Your price
|
|
|
|
RTD unit TR1200 with 12 temperature measuring inputs Pt100, RS485 interface, for DIN-rail mounting. For SIPROTEC 5 (except 7SS85, 7VK87,7KE85), SIPROTEC 4 Compact and SIPROTEC 4 relays.
|
|
|
|
|
|
|
|
|