SIMOTICS L первичная часть; Component 3-phase synchronous motor; Peak load version; Cover prepared for 2 metric threaded joints; Connection of power and signal separated; FN=900N; Fmax=2200N; Vmax FN=497 m/min; Vmax Fmax=237 m/min; In=16.1A; Imax=43A with PTC120 and Temperature sensor Pt1000
Заказной Номер (Артикл) |
1FN3100-4WE00-0BA3 |
Описание Продукта |
SIMOTICS L первичная часть; Component 3-phase synchronous motor; Peak load version; Cover prepared for 2 metric threaded joints; Connection of power and signal separated; FN=900N; Fmax=2200N; Vmax FN=497 m/min; Vmax Fmax=237 m/min; In=16.1A; Imax=43A with PTC120 and Temperature sensor Pt1000
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
763 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
20 День |
Вес Нетто (Кг) |
7,400 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
804766951589 |
Товарный код |
85030099 |
Каталог ID |
PM21 |
Группа Продукта |
9633 |
Код группы |
R220 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 31.01.19 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|