первичная часть; Компонент 3-фазный синхронный двигатель; Непрерывная модель нагрузки; Крышка подготовлена для 2 метрических резьбовых соединений; Подключение мощности и сигнала отделенной; с FN = 2595N; Fmax = 4400N; Vmax НФ = 160m / мин; Vmax Fmax = 88м / мин; В = 17.6A; Imax = 36.9A с PTC120 и датчиком температуры Pt1000
Заказной Номер (Артикл) |
1FN3300-3NB50-0BA3 |
Описание Продукта |
первичная часть; Компонент 3-фазный синхронный двигатель; Непрерывная модель нагрузки; Крышка подготовлена для 2 метрических резьбовых соединений; Подключение мощности и сигнала отделенной; с FN = 2595N; Fmax = 4400N; Vmax НФ = 160m / мин; Vmax Fmax = 88м / мин; В = 17.6A; Imax = 36.9A с PTC120 и датчиком температуры Pt1000
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
763 |
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
20 День |
Вес Нетто (Кг) |
23,000 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
804766749544 |
Товарный код |
85030099 |
Каталог ID |
SD.NC60KT-1FN3 |
Группа Продукта |
9633 |
Код группы |
R220 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 31.01.19 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|